norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:cementato e brunito.Nota:I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.Nota disegno:
Forma A: filettatura esterna e superficie piana
Forma B: filettatura esterna e superficie sferica
Forma C: filettatura esterna e superficie zigrinata
Forma K: filettatura esterna e superficie zigrinata in metallo duro
Forma L: filettatura esterna e inserto POM
Forma D: filettatura interna e superficie piana
Forma E: filettatura interna e superficie sferica
Forma F: filettatura interna e superficie zigrinata
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02040 Piedini di posizionamento 239 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini di posizionamento

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie piana, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie piana, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaBD1GHESWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
02040-108A813M6814,4138,5 0,00 €
02040-1104A1013M61014,4138,5 0,00 €
02040-1081A1017M8819,41718 0,00 €
02040-1101A1017M81019,41718 0,00 €
02040-1103A1219M101021,91932 0,00 €
02040-1152A1219M101521,91932 0,00 €
02040-110A1422M121025,22260 0,00 €
02040-115A1422M121525,22260 0,00 €
02040-1151A1930M16153330140 0,00 €
02040-1201A1930M16203330140 0,00 €

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie sferica, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie sferica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaBGHESWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
02040-208B8M6814,4138,5 0,00 €
02040-2104B10M61014,4138,5 0,00 €
02040-2081B10M8819,41718 0,00 €
02040-2101B10M81019,41718 0,00 €
02040-2103B12M101021,91932 0,00 €
02040-2152B12M101521,91932 0,00 €
02040-210B14M121025,22260 0,00 €
02040-215B14M121525,22260 0,00 €
02040-2151B19M16153330140 0,00 €
02040-2201B19M16203330140 0,00 €

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaBD1GHESWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
02040-308C813M6814,4138,5 0,00 €
02040-3102C1013M61014,4138,5 0,00 €
02040-3081C1017M8819,41718 0,00 €
02040-3101C1017M81019,41718 0,00 €
02040-3103C1219M101021,91932 0,00 €
02040-3152C1219M101521,91932 0,00 €
02040-310C1422M121025,22260 0,00 €
02040-315C1422M121525,22260 0,00 €
02040-3151C1930M16153330140 0,00 €
02040-3201C1930M16203330140 0,00 €

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata, in metallo duro, forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata, in metallo duro, forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaBD1GHESWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
02040-7101K1017M81019,41718 0,00 €
02040-710K1422M121025,22260 0,00 €
02040-715K1422M121525,22260 0,00 €
02040-7151K1930M16153330140 0,00 €
02040-7201K1930M16203330140 0,00 €

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e inserto in POM, forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e inserto in POM, forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaBD1GHESWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
02040-8101L1017M81019,41718 0,00 €
02040-810L1422M121025,22260 0,00 €
02040-815L1422M121525,22260 0,00 €
02040-8151L1930M16153330140 0,00 €
02040-8201L1930M16203330140 0,00 €

Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie piana, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie piana, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD1GHTESWCADAcc.PrezzoOrdinare
02040-410D13M610614,413 0,00 €
02040-4151D13M6151014,413 0,00 €
02040-4101D17M810619,417 0,00 €
02040-415D17M815619,417 0,00 €
02040-4251D17M8251619,417 0,00 €
02040-4201D19M10201021,919 0,00 €
02040-4302D19M10301521,919 0,00 €
02040-4401D19M10401521,919 0,00 €
02040-420D22M12201025,222 0,00 €
02040-425D22M12251525,222 0,00 €
02040-430D22M12302025,222 0,00 €
02040-440D22M12402525,222 0,00 €
02040-450D22M12502525,222 0,00 €
02040-4301D30M1630203330 0,00 €
02040-4501D30M1650253330 0,00 €

Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie sferica, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie sferica, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaGHTESWCADAcc.PrezzoOrdinare
02040-510EM610614,413 0,00 €
02040-5151EM6151014,413 0,00 €
02040-5101EM810619,417 0,00 €
02040-515EM815619,417 0,00 €
02040-5251EM8251619,417 0,00 €
02040-5201EM10201021,919 0,00 €
02040-5302EM10301521,919 0,00 €
02040-5401EM10401521,919 0,00 €
02040-520EM12201025,222 0,00 €
02040-525EM12251525,222 0,00 €
02040-530EM12302025,222 0,00 €
02040-540EM12402525,222 0,00 €
02040-550EM12502525,222 0,00 €
02040-5301EM1630203330 0,00 €
02040-5501EM1650253330 0,00 €

Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie zigrinata, forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie zigrinata, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD1GHTESWCADAcc.PrezzoOrdinare
02040-610F13M610614,413 0,00 €
02040-6151F13M6151014,413 0,00 €
02040-6101F17M810619,417 0,00 €
02040-615F17M815619,417 0,00 €
02040-6251F17M8251619,417 0,00 €
02040-6201F19M10201021,919 0,00 €
02040-6302F19M10301521,919 0,00 €
02040-6401F19M10401521,919 0,00 €
02040-620F22M12201025,222 0,00 €
02040-625F22M12251525,222 0,00 €
02040-630F22M12302025,222 0,00 €
02040-640F22M12402525,222 0,00 €
02040-650F22M12502525,222 0,00 €
02040-6301F30M1630203330 0,00 €
02040-6501F30M1650253330 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83