norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:I perni d‘appoggio 02010 e 02020 possono essere utilizzati anche come piedi.Nota disegno:
Forma A: con superficie di appoggio piana
Forma B: con punte in metallo duro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02030 Piedini con perno filettato DIN 6320 (edizione 1971) 161 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini con perno filettato DIN 6320 (edizione 1971)

Piedini con perni filettati, forma A con superficie di appoggio liscia

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini con perni filettati, forma A con superficie di appoggio liscia

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

GHBESWCADAcc.PrezzoOrdinare
02030-06A8M6101111,510 0,00 €
02030-061A6M6201111,510 0,00 €
02030-08A10M815131513 0,00 €
02030-081A9M830131513 0,00 €
02030-10A13M10201619,617 0,00 €
02030-101A13M10401619,617 0,00 €
02030-12A15M12252021,919 0,00 €
02030-121A15M12502021,919 0,00 €

Piedini con perni filettati, forma B con punte in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini con perni filettati, forma B con punte in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

GHBESWCADAcc.PrezzoOrdinare
02030-083B11,5M815131513 0,00 €
02030-123B15M12252021,919 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83