|
|
02028_CPerno d'appoggio in acciaio, forma C superficie zigrinata |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.Nota:I perni d'appoggio servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | E | H | P | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02028-306012 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 12,5 | 4 | 11 |  | | 0,00 € | | 02028-306025 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11 |  | | 0,00 € | | 02028-308015 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 |  | | 0,00 € | | 02028-308030 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 30 | 9 | 13 |  | | 0,00 € | | 02028-310020 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 20 | 9 | 17 |  | | 0,00 € | | 02028-310040 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 40 | 13 | 17 |  | | 0,00 € | | 02028-312025 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 25 | 11 | 19 |  | | 0,00 € | | 02028-312050 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 50 | 16 | 19 |  | | 0,00 € | | 02028-316030 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 30 | 12 | 24 |  | | 0,00 € | | 02028-316060 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 60 | 20 | 24 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|