norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).Versione:colore nero.Nota:Tappi per la chiusura di aperture inutilizzate nel passacavo. Per la protezione da contaminazioni e per la sigillatura.Range di temperatura: Da -45 °C a +95 °CAccessori:Passacavi 80855-25.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80855-26 Tappo 430 kB

Disegni

Tappo

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

CADAcc.PrezzoOrdinare
80855-26-10010 0,00 €
80855-26-12512,5 0,00 €
80855-26-14014 0,00 €
80855-26-15515,5 0,00 €
80855-26-19519,5 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83