norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Catene portacavi in plastica altezza interna 12 mm, non apribili
80850

Catene portacavi in plastica altezza interna 12 mm, non apribili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide rinforzata con fibra di vetro.Versione:Colore nero. Non apribileNota:Catena portacavi per la posa sicura di cavi elettrici e cavi dati flessibili, nonché di tubi flessibili pneumatici e idraulici. La catena modulare può essere facilmente accorciata o allungata.

Il materiale è resistente ai raggi UV e quindi adatto anche per applicazioni all'aperto.
Dati tecnici:Caratteristica tecnica nell'area autoportante:
Velocità: 10 m/s
Accelerazione: 50 m/s²
Range di temperatura: Da -30 °C a +125 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 80850 Catene portacavi in plastica altezza interna 12 mm, non apribili 228 kB
 Nota tecnica per le catene portacavi 386 kB

Disegni

Catene portacavi in plastica altezza interna 12 mm, non apribili
Catene portacavi in plastica altezza interna 12 mm, non apribili

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1HH1LEMNRNumero di
maglie
Peso
ca. kg/m
Elemento di collegamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
80850-12012018012181215100351954518590,1380850-01-12012 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83