|
|
80855-16Protezioni di giunzione |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:colore nero.Nota:Protezione di giunzione per unire una catena portacavi a un tubo corrugato o una catena portacavi a un passacavi.
La protezione di giunzione è costituita da due semigusci. Questi vengono semplicemente calzati sulla catena portacavi/tubo ondulato e avvitati con viti a testa cilindrica con esagono incassato M5x12. La protezione rimane girevole sulla catena portacavi/tubo ondulato.Range di temperatura: Da -45 °C a +105 °C (fino a +150 °C per brevi periodi).Accessori:Passacavi 80855-25.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensione nominale | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
80855-16-0701 | 70 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|