norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre di staffaggio in alluminio 
con tendimolle / pressore e prismi
34032

Piastre di staffaggio in alluminio con tendimolle / pressore e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Componenti in acciaio inox.
Versione:Corpo base con rivestimento duro.
Componenti non trattati.
Nota:Il campione di prova può essere fissato senza attrezzi sulla piastra di staffaggio, tramite tendimolle / pressore. I prismi possono essere montati in 3 posizioni o essere utilizzati come battuta diritta.
La cava nella piastra di staffaggio può essere utilizzata per il passaggio delle sonde di misurazione.

La piastra di staffaggio può essere collegata a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che le piastre di staffaggio possono essere montate in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Accessori:Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Prismi con tendimolle / pressore 33260.
Colonnine 33262.
FornituraTendimolle / pressore 33260-10605010, tendimolle / pressore 33260-10607510, colonnine per tendimolle / pressore 33262-0606X075, colonnine per tendimolle / pressore 33262-0606X100, 2 prismi per il fissaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34032_Datasheet_32647_Piastre_di_staffaggio_in_alluminio_con_tendimolle_pressore_e_prismi--it 208 kB

Disegni

Piastre di staffaggio in alluminio 
con tendimolle / pressore e prismi

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11DD1D2GHH1H2H3LL1L2L3L4SS1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
34032-0803002300602527525030107550262,52512,56615M630810075805012,56038113 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83