norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto per morsetto rapido e attacco rapido in alluminio.
Tavole di guida in alluminio EN AW-6082.
Versione:Supporto per morsetto rapido e attacco rapido con rivestimento duro.
Tavole di guida in nero anodizzato.
Nota:Le misurazioni non possono essere eseguite con precisione semplicemente spostandole nelle cave a T della tavola macchina. Con la tavola ortogonale è possibile regolare il campione di prova in modo continuo in direzione X e Y. Qui vengono combinate 2 tavole di guida a coda di rondine 21010-050080 con un supporto per morsetto rapido e un attacco rapido adatti.
Il campione di prova può essere regolato in modo fine e lineare in direzione X e Y sulla tavola ortogonale.

La tavola ortogonale può essere montata senza attrezzi sulla piastra d'appoggio e può essere combinata e collegata a tutti i prodotti con attacco rapido.
Accessori:Piastre d'appoggio 34031.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Piastre di staffaggio 34032.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34031-10_Datasheet_32645_Tavole_ortogonali_in_alluminio_con_supporto_per_morsetto_rapido--it 375 kB

Disegni

Tavole ortogonali in alluminio 
con supporto per morsetto rapido

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4B5B6D

D1D2HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8CADAcc.PrezzoOrdinare
34031-10-05008060605080113,65049,514142477,58453,577,578604880113,65049,5 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83