norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Prisma in acciaio.
Attacco rapido in alluminio.
Versione:Prisma verniciato in arancione.
Attacco rapido con rivestimento duro.
Nota:Magnete commutabile per il serraggio e il posizionamento di pezzi rotondi. È possibile fissare una battuta di lunghezza regolabile utilizzando il foro D1.

Il prisma magnetico può essere collegato a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i prismi magnetici possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Accessori:Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34013_Datasheet_32600_Prismi_magnetici_commutabili--it 205 kB

Disegni

Prismi magnetici 
commutabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2D
min.
D
max.
D1

HH1H2LL1L3F=Forza di tenuta (N) CADAcc.PrezzoOrdinare
34013-080038140603855078066,56953,296080 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83