|
|
34006Supporto di base per morsetto rapido in alluminio alto |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio. Fissaggio in acciaio inox. Vite di fissaggio in acciaio.Versione:Corpo base con rivestimento duro. Fissaggio non trattato. Vite di fissaggio zincata.Nota:I supporti per morsetto rapido sono la base di un sistema di cambio rapido. I supporti per morsetto rapido possono essere montati direttamente sulla tavola della macchina o la piastra di base tramite un foro filettato. I supporti per morsetto rapido possono essere collegati senza attrezzi a tutti i prodotti con attacco rapido.Accessori:Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10. Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007. Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02. Morse a vite di precisione 33225-5003511. Morsa autocentrante di precisione 34010. Adattatore 33225-20. Mandrino di precisione a tre griffe 34011. Adattatore 33226-05. Supporti ad aghi 33227. Tenditore per parti piccole 34012. Prismi magnetici 34013. Prismi con tendimolle / pressore 34013-05. Prismi 34013-10.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
34006-106111 | 60 | 49,5 | M6 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 0,00 € | | 34006-108111 | 60 | 49,5 | M8 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 0,00 € | | 34006-110111 | 60 | 49,5 | M10 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 0,00 € | | 34006-112111 | 60 | 49,5 | M12 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|