|
|
34013-11Tendimolle / pressore con fissaggio per prismi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Tendimolle compatibile con prismi 34013-10.
La misura D si riferisce allo stato assemblato del tendimolle / pressore con fissaggio e prismi 34013-10 (angolo 120°).
Il set è composto da un supporto colonnina, dalla colonnina 33262-0606X075 e dal tendimolle / pressore 33260-10605010.Accessori:Prismi 34013-10. Tendimolle / pressore 33260. Colonnine 33262.FornituraVite a testa cilindrica M5X25 e una rondella adatta.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | S | SW | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
34013-11-15086 | 15 | 4 | 90 | 6 | 5,3 | 10 | 86 | 12 | 20 | 36 | 50,7 | 6 | 22,5 | 1 | 3 | 18 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|