norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato.Nota:Prisma per la misurazione di pezzi circolari.
Il prisma contiene un foro filettato laterale combinabile con il tendimolle / pressore con fissaggio 34013.

I prismi possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i prismi possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Accessori:Tendimolle / pressore con fissaggio 34013.
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
FornituraBattuta di lunghezza regolabile.Nota disegno:
1) Battuta di lunghezza regolabile
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34013-10_Datasheet_32603_Prismi_in_acciaio--it 126 kB

Disegni

Prismi in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1HH1H2H4LL3CADAcc.PrezzoOrdinare
34013-10-204615020462925-655 0,00 €
34013-10-604615060462925-655 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83