norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Set di componenti di serraggio per microscopi di misurazione e dispositivi di misurazione ottici per il serrggio rapido e flessibile di piccole parti. Con il set è possibile posizionare e fissare con precisione i pezzi più diversi come parti in plastica, elementi stampati e parti girevoli. Il serraggio delle parti, spesso un problema per le misurazioni, è così risolto.

La base del sistema di serraggio è un'articolazione di grande valore che viene fissata alla tavola di misurazione. Mediante l'interfaccia integrata di cambio rapido, gli elementi di serraggio (ad es. mandrino o morsetto di serraggio) possono essere facilmente montati sull'articolazione di serraggio.

Consegna in casse di legno.
Utilizzo:– Mandrino di serraggio e prisma per il fissaggio di parti con rotazione simmetrica
– Squadra a cappello, pinze di serraggio e dispositivo di serraggio per piccole parti per il fissaggio di parti di lamiera e pezzi piegati
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33250 Kit di componenti di serraggio 323 kB

Disegni

Kit di componenti di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83