norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Tastatore con estremità bombata ridotta
33026

Tastatore con estremità bombata ridotta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:I tastatori sono idonei per i supporti per comparatori da 33010 a 33016.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33026 Tastatore con estremità bombata ridotta 158 kB

Disegni

Tastatore con estremità bombata ridotta

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LCADAcc.PrezzoOrdinare
33026-0808080 0,00 €
33026-08100100 0,00 €
33026-08160160 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83