norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Ideale per il serraggio di forme libere. Gli aghi caricati a molla si adattano alla forma del pezzo da lavorare quando questo viene pressato. Le asticelle degli aghi vengono serrate e fissate. I pezzi possono essere posizionati e bloccati in modo riproducibile nel portapezzo.

La fornitura comprende: supporto ad aghi con dispositivo di serraggio composto da guida, colonnina e tendimolla.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33227 Supporto ad aghi 437 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni

Supporto ad aghi

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1HLL1Ø pernoDeflessione della molla
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
33227-25383450345956382,510 0,00 €
33227-505548724885,78155512 0,00 €
33227-5095831108395,712595512 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83