norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporto per comparatore girevole 90° tasto a leva con filettatura
33078

Supporto per comparatore girevole 90° tasto a leva con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio. Tasto a leva in microfusione di acciaio.Versione:Corpo base anodizzato nero. Tasto a leva brunito.Nota:Per modificare la direzione di rilevamento e installare i supporti del comparatore girevole con gli adattatori di montaggio (in dotazione), vedere la Nota tecnica.Accessori:Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per l'inserto di misurazione vedere 33042-040016.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33078 Supporto per comparatore girevole 90° tasto a leva con filettatura 244 kB
 Nota tecnica per deviazione del supporto per comparatore 130 kB

Disegni

Supporto per comparatore girevole 90° tasto a leva con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
33078-050vedere il disegno 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83