norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Mandrino di misurazione in acciaio inox.
Versione:Mandrino di misurazione temprato e rettificato.Nota:Campo di lettura girevole 280°
Gambo normato Ø 8h6
Punta di contatto sostituibile
Filettatura M2.5
Classe di protezione IP42
Funzioni:– Sistema di misura commutabile mm/inch
– PRESET

Elettronica disattivabile.
Display LCD a 6 cifre.
Cifre extra grandi.
Altezza delle cifre: 8,5 mm.
Velocità massima di traslazione: 1,5 m/s.
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB standard di fabbrica.
Durata della batteria: ca. 2000 ore.
Fornitura inclusa di batteria tipo CR2032.
Accessori:Batteria di ricambio tipo CR2032
Numero ordine 32510-20.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 32542 Comparatori digitali 202 kB

Disegni

Comparatori digitali

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

Tipo

ABIntervallo di
misurazione
mm
Risoluzione
mm
Precisione
mm
Ripetibilità
µm
Forza di
misura
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
32542-01ComparatorePreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  0,00 €
32542-02ComparatorePreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  0,00 €
32542-03ComparatorePreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  0,00 €
32542-04ComparatorePreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  0,00 €
32542-012Comparatore con certificato di calibrazionePreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  0,00 €
32542-022Comparatore con certificato di calibrazionePreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  0,00 €
32542-032Comparatore con certificato di calibrazionePreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  0,00 €
32542-042Comparatore con certificato di calibrazionePreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83