norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota bene:Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Come consumatore finale siete legalmente tenuti a restituire/smaltire correttamente le batterie esauste. È possibile resitituire le batterie dopo l'uso presso il punto vendita o nelle immediate vicinanze a titolo gratuito (ad es. nei punti di raccolta nei negozi o comunali). Potete anche spedirci le batterie via posta. Le batterie contenenti materiale nocivo sono cintrassegnate da uno dei due marchi seguenti, uno rappresenta un bidone della spazzatura barrato e l'altro il simbolo chimico della classificazione come metallo pesante contenete sostanze nocive.
Cd è la sigla del cadmio, Pb del piombo e Hg del mercurio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 32510 Batteria di riserva 119 kB

Disegni

Batteria di riserva

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1CADAcc.PrezzoOrdinare
32510-20BatteriaCR2032 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83