norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Golfare orientabile su 360 gradi classe di qualità 8

Indietro
Test
Golfare
I golfari della classe 8 di norelem hanno una portata fino a 12 t. Essi trovano applicazione soprattutto per le operazioni di trasporto complesse o per il fissaggio di carichi. Il golfare, composto da una parte avvitabile dotata di cuscinetti a sfere, può reggere un carico su tutti i lati e garantisce una resistenza alla rottura con coefficiente di sicurezza 4 in tutte le condizioni di carico. Grazie alla struttura compatta e leggera, il golfare è orientabile su 360°. I cuscinetti a sfera permettono una rotazione anche sotto carico.
Golfare orientabile su 360 gradi classe di qualità 8

Attenzione:

Per quanto riguarda la validità dei carichi massimi, bisogna sempre assicurarsi che l'anello sia allineato con il carico.
Direttamente allo Shop
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83