|
|
05547-10_NASBGrenouillères à trous de fixation cachés, non verrouillables |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Zinc injecté haute pression.Finition :Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.Nota :Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre des portes et clapets. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.
Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.
La capacité de charge maximale est de 1 200 N.
Contre-crochet fourni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Couleur du corps de base | Surface corps | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05547-10-10064 | non verrouillables | noir | laquée poudre | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 0,00 € | | 05547-10-20064 | non verrouillables | - | chromée brillante | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | 05547-10-30064 | non verrouillables | - | chromé mat | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | 05547-10-10076 | non verrouillables | noir | laquée poudre | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,5 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | | 05547-10-20076 | non verrouillables | - | chromée brillante | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,7 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | | 05547-10-30076 | non verrouillables | - | chromé mat | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,9 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|