|
|
05547-10_ASBGrenouillères à trous de fixation cachés, verrouillables |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Zinc injecté haute pression.Finition :Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.Nota :Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre de portes et de trappes. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.
Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.
Le modèle avec serrure à barillet est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est unique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La capacité de charge maximale est de 1 200 N.
Contre-crochet fourni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Couleur du corps de base | Surface corps | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05547-10-11064 | verrouillable | noir | laquée poudre | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | 0,00 € | | 05547-10-21064 | verrouillable | - | chromée brillante | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | 05547-10-31064 | verrouillable | - | chromé mat | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | Sur demande | | 05547-10-11076 | verrouillable | noir | laquée poudre | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,6 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | | 05547-10-21076 | verrouillable | - | chromée brillante | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,8 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | | 05547-10-31076 | verrouillable | - | chromé mat | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,1 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|