norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero
42755

UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio de alta resistencia.Indicación:Los palés de cambio son especialmente adecuados para el cambio rápido de dispositivos en placas de sujeción de punto cero.
Pulidos por ambos lados, valor límite de los pernos de sujeción estándar 200 mm. Completo con pernos de sujeción y agarres.
A petición:Otros valores de referencia y tamaños especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42755 UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero 211 kB

Planos

UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaBH

LL1Peso
aprox. kg
CADAcc.PrecioPedir
42755-1000200200A19925199-2.95 371,45 €
42755-2200200200B199253992006.02 686,55 €
42755-4200400400C3992539920011.88 1.130,45 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83