norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
42208

Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar las piezas de trabajo y los dispositivos.
Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de recambio y adaptarse a los distintos módulos de base.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son
posibles las siguientes fuerzas de agarre:

- Fuerza de agarre (M10) 35 000 N
- Fuerza de agarre (M12) 50 000 N
- Fuerza de agarre (M16) 75 000 N

Puede encontrar otros pernos de sujeción en los mismos tamaños de sistema en NLM 42208, 42210 y 42208 con pernos roscados.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42208 Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 256 kB

Planos

Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3HTSWCADAcc.PrecioPedir
41270-140160512A16M1216,510,3510,510 109,02 €
41270-140180512A18M1216,510,3510,510 109,02 €
41270-140220516A22M1618,514,2512,517 87,83 €
41270-140250512A25M1216,510,3510,510 65,32 €
41270-140250516A25M1618,514,2512,517 79,53 €
41270-240160512B16M1216,510,3510,510 144,65 €
41270-240180512B18M1216,510,3510,510 144,65 €
41270-240220516B22M1618,514,2512,517 144,67 €
41270-240250512B25M1216,510,3510,510 81,93 €
41270-240250516B25M1618,514,2512,517 103,37 €
41270-340160512C16M1216,510,3510,510 102,88 €
41270-340180512C18M1216,510,3510,510 102,88 €
41270-340220516C22M1618,514,2512,517 102,87 €
41270-340250512C25M1216,510,3510,510 59,21 €
41270-340250516C25M1618,514,2512,517 71,59 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83