norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0737.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Cincado.Indicación:Temperatura de trabajo -20 / +100 ºC.
Presión de trabajo máx. 70 bar para aplicaciones estáticas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28021 Tornillos tapón con hexágono interior 140 kB

Planos

Tornillos tapón con hexágono interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1LL1SWCADAcc.PrecioPedir
28021-1501815G1/81394 1,00 €
28021-1901419G1/416116 1,12 €
28021-2203822G3/817116 1,40 €
28021-2701227G1/220148 2,19 €
28021-3203432G3/4201412 2,42 €
28021-4000140G1221612 4,77 €
28021-5011450G1 1/4251812 10,82 €
28021-5511255G1 1/2241724 14,65 €
28021-14101015M10X11285 1,16 €
28021-17121517M12X1,516106 1,60 €
28021-19141519M14X1,516106 1,32 €
28021-22161522M16X1,516106 1,54 €
28021-25181525M18X1,517118 1,63 €
28021-27201527M20X1,518128 2,21 €
28021-28221528M22X1,5181210 2,36 €
28021-32261532M26X1,52013,512 3,06 €
28021-32270232M27X22013,512 4,11 €
28021-40330240M33X2211517 8,37 €
28021-50420250M42X2241722 11,57 €
28021-55480255M48X2241724 20,70 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83