norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Mirilla de poliamida termoplástica.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Versión:Carcasa lacada en negro.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Indicación:Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.
Los indicadores del nivel de aceite son adecuados para tanques que funcionen sin presión.
Máxima temperatura de servicio: 100 °C.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin termómetro
Forma B: con termómetro

1) Junta plana
2) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28000 Indicadores del nivel de aceite 187 kB

Planos (vista completa)

Indicadores del nivel de aceite

Indicador del nivel de aceite, forma A, sin termómetro

Más información

Planos

Indicador del nivel de aceite, forma A, sin termómetro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1HH1LL1L2L3Número de
tornillos de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
28000-107610A31M1024,5201077639372 14,11 €
28000-107612A31M1224,5201077639372 14,11 €
28000-112710A31M1024,52015612790802 18,79 €
28000-112712A31M1224,52015612790802 18,79 €
28000-125412A34M1233172862542001782 37,66 €

Indicador del nivel de aceite, forma B, con termómetro

Más información

Planos

Indicador del nivel de aceite, forma B, con termómetro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1HH1LL1L2L3Número de
tornillos de sujeción
Escala del termómetroCADAcc.PrecioPedir
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 17,25 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 17,25 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 22,78 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 22,78 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 43,88 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83