norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.

Versión:Sellado por los dos lados con anillo exterior esférico.
Se puede lubricar posteriormente.
Indicación:Los rodamientos bajo tensión corresponden por su estructura interna a los rodamientos ranurados de bolas estándar de las series 6200 y 6300. Sin embargo, disponen de anillos interiores ampliados para facilitar la fijación en árboles. Los anillos interiores están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con 2 tornillos de sujeción del anillo interior desplazados a 120º.

Los rodamientos bajo tensión se equipan en fábrica con una grasa adecuada para apoyos de cilindro, que garantiza la lubricación permanente. En condiciones normales, no es necesario lubricarlos de nuevo.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24248 Rodamientos bajo tensión MUC Acero inoxidable 219 kB

Planos

Rodamientos bajo tensión MUC Acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoDAA1A2A3D1D2L1L2Tornillo
de
sujeción
Capacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
24248-20204MUC 2042018,312,74,83,729473117M6x0,759,886,2 36,47 €
24248-25205MUC 2052519,814,353,9345234,117M6x0,757,366,98 47,84 €
24248-30206MUC 2063022,215,95540,56238,119M6x0,7514,9710,04 65,91 €
24248-35207MUC 2073525,417,575,7487242,920M8x119,7513,67 A petición
24248-40208MUC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 107,94 €
24248-45209MUC 2094530,21986,457,38549,222M8x124,3617,71 A petición
24248-50210MUC 2105032,619106,5639051,624M10x1,2526,9819,84 142,83 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83