norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición gris.
Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.
Versión:Carcasa lacada.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24210 Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados UCF 299 kB

Planos

Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados UCF

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaD

A1A2BD3ELL1L2L3αTornillo/s
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
24210-12201UC 201F 2011212,71586126433,33125,51210°M10 17,92 €
24210-15202UC 202F 2021512,71586126433,33125,51210°M10 17,58 €
24210-17203UC 203F 2031712,71586126433,33125,51210°M10 17,04 €
24210-20204UC 204F 2042012,71586126433,33125,51210°M10 13,64 €
24210-25205UC 205F 2052514,31695127035,834271410°M10 14,74 €
24210-30206UC 206F 2063015,918108128340,238,1311410°M10 18,80 €
24210-35207UC 207F 2073517,519117149244,442,9341610°M12 22,82 €
24210-40208UC 208F 2084019211301610251,249,2361610°M14 26,94 €
24210-45209UC 209F 2094519221371610552,249,2381810°M14 31,59 €
24210-50210UC 210F 2105019221431611154,651,6401810°M14 37,73 €
24210-55211UC 211F 2115522,2251621913058,455,6432010°M16 68,43 €
24210-60212UC 212F 2126025,4291751914368,765,1482010°M16 89,13 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83