norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.

Versión:Acabado natural.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24242 Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados MUCF Acero inoxidable 426 kB

Planos

Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados MUCF Acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaD

A1A2BD3ELL1L2L3Tornillo/s
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
24242-20204MUC 204F 2042012,71586126433,33125,512M10 48,92 €
24242-25205MUC 205F 2052514,31695127035,834,12714,3M10 58,17 €
24242-30206MUC 206F 2063015,918108128340,238,13114M10 80,29 €
24242-35207MUC 207F 2073517,519117149244,442,93415,9M12 105,71 €
24242-40208MUC 208F 2084019211301610251,249,23615,9M14 128,36 €
24242-45209MUC 209F 2094519221371610552,249,23816,7M14 157,99 €
24242-50210MUC 210F 2105019221431611154,651,64015,9M14 175,67 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83