norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Configurador en línea

Buscador de productosCasquillos de taladrar
Con el buscador de productos podrá encontrar el producto deseado de forma rápida y selectiva .
Solo tiene que seleccionar paso a paso los parámetros deseados en el menú desplegable marcado en rojo de abajo.

A continuación puede colocar directamente el resultado en la cesta de la compra, para pedirlo.

Seleccione por favor los parámetros deseados

Versión 2
Forma
D1=Diámetro interior

Planos

Casquillos de taladrar

DIN 172 – Casquillos de taladrar con collar

El collar del casquillo de taladrar con collar se encarga de que el casquillo de taladrar, al usarlo, no se hunda hacia abajo por la presión. Por eso, sobresale un poco el reborde del casquillo de taladrar según DIN 172.
  • Form A:
    La perforación está redondeada por un extremo

  • Form B:
    La perforación está redondeada por los dos extremos

DIN 173 – Casquillos insertables

Los casquillos de taladrar insertables tienen, con respecto a los cilíndricos, la ventaja de que el casquillo se puede cambiar rápidamente. De este modo se pueden llevar a la práctica distintos diámetros distintos en poco tiempo. Junto con los casquillos de sujeción según DIN 173, los tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 912 y los tornillos de cabeza plana según DIN 173, el casquillo insertable permite obtener resultados limpios y seguros.
  • Forma A:
    Aquí no hay ranura de introducción. Este casquillo de perforación se utiliza principalmente para practicar agujeros mediante dispositivos de taladrar porque permite cambiar rápidamente el diámetro de la perforación.

  • Forma K:
    Se utiliza como casquillo de cambio rápido para las herramientas de mecanizado de rosca cuadrada.

  • Forma L:
    Se trata de un casquillo de cambio.

DIN 173 – Casquillos de sujeción

Los casquillos de sujeción se utilizan en la práctica para asegurar los casquillos insertables. Con el casquillo de sujeción se asegura el casquillo insertable, posibilitando así una utilización más segura de la máquina.

Indicación: Con el casquillo de sujeción 1.0711 suministramos además el tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 de acero, así que, para la funcionalidad del casquillo de sujeción, ya no hace falta comprar un tornillo de estas características.

DIN 179 – Casquillos de taladrar cilíndricos

Los casquillos de taladrar según DIN 179 son casquillos de taladrar cilíndricos. Están fabricados de un acero especial endurecido y pulido.

Los casquillos de taladrar cilíndricos se suelen utilizar como casquillos de posicionamiento. El casquillo se puede instalar a presión al ras. Los casquillos de taladrar según DIN 179 son combinables con los casquillos insertables según DIN 173.
  • Form A:
    La perforación está redondeada por un extremo

  • Form B:
    La perforación está redondeada por los dos extremos
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
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83