|
|
07810-05Anillos de apriete de plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Anillos de apriete de plástico. Tornillo y tuerca de acero inoxidable.Indicación:Los anillos de apriete de plástico son una solución excelente para el aseguramiento axial de árboles.
Son ligeros y fáciles de montar y se pueden instalar radialmente como tope. Estos anillos de apriete son especialmente efectivos en combinación con rodamientos abridados o de puente.
Los anillos de apriete están hechos de plástico de alta calidad y ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y el desgaste.
El apriete se consigue reduciendo la altura de la ranura mediante la tuerca de ajuste de acero inoxidable, que se puede apretar o soltar con una llave hexagonal estándar.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|