norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con escuadra de fijación
04755

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con escuadra de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Cuña de fijación de acero 1.0715 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura negra, recubierta con plástico.
Cuña de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación:Las escuadras de fijación sirven para fijar perfiles de aluminio a mesas de trama perforada o placas con perforación de Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm por ejemplo como tope. Al soltar la palanca de sujeción, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento. Los pernos de sujeción con escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares.Ventajas:Función también con espesor de material delgado de la placa de fijación (metal: ≥8 mm o ≥4 mm y madera ≥18 mm).
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Manejo sin herramientas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04755 Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con escuadra de fijación 388 kB

Planos

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con escuadra de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
BD

H1H2L1L2CADAcc.PrecioPedir
04755-016Acero321625362065 42,61 €
04755-120Acero inoxidable322021362065 45,82 €
04755-028Acero322836362065 52,24 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83