norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con arandela
04754

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con arandela

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Arandela de acero 1.0715.
Cuña de sujeción de acero 1.0715 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Arandela cincada.
Cuñas de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación:Para fijar las placas del adaptador, abrir la escuadra y la placa en las mesas de trama perforada o placas con perforación Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm. También se pueden utilizar como tope de punto y para posicionar y fijar placas tensoras intercambiables. Al girar el tornillo de cabeza cilíndrica se tensan las cuñas de sujeción en la perforación.Ventajas:Función también con espesor de material delgado de la placa de fijación (metal: ≥8 mm o ≥4 mm; madera ≥18 mm).
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Escasa altura de montaje.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04754 Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con arandela 378 kB

Planos

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con arandela

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1HH1H2SWB
Rango de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
04754-016Acero16404817,5760-14 21,85 €
04754-120Acero inoxidable20404821760-10 25,08 €
04754-028Acero28406828760-23 31,51 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Argentina
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83