norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition :Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré 29050Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29014 Bride d’intersection en aluminium 339 kB

Dessins

Bride d’intersection en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEGHKLMNRSCAOAcc.PrixCommander
29014-522020,2730454575576252,5751046M8x50  22,62 €
29014-522525,2730454575576252,5751046M8x50  22,62 €
29014-523030,2730454575576252,5751046M8x50  22,62 €
29014-524040,294060601007675701001057M8x70  25,50 €