norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition :Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré 29050Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29000 Bride en croix en aluminium 311 kB

Dessins

Bride en croix en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEGHKLMRSCAOAcc.PrixCommander
29000-52303030,230,2384545446464834446M8x45  21,74 €
29000-52404040,240,25060606175751116157M8x60  30,39 €