norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche
04624-30_B

Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les poignées indexables peuvent être utilisées pour les vérins de bridage à levier rotatif hydrauliques 04624-20 ainsi que pour les vérins de bridage à levier rotatif pneumatiques 04624-19. Les poignées indexables sont disponibles en version « standard » et en version « ébauche ». Les poignées indexables « standard » sont usinées et prêtes à l'emploi. Les poignées indexables « ébauche » peuvent encore être usinées par la suite. Pour faciliter l'usinage, les ébauches sont en acier non trempé. Après adaptation du contour, les poignées indexables doivent être mises en place et trempées avant utilisation afin d'éviter toute déformation ultérieure. Matière :Standard et ébauche en acier.Finition :Standard trempée.
Ébauche non trempée.
Nota :Le bon positionnement du vérin de bridage à levier rotatif permet de compenser de manière optimale les tolérances des pièces à usiner malgré une poignée indexable courte.
La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire.
La force de serrage effective doit être calculée séparément pour chaque poignée indexable.
La position optimale de la poignée indexable se situe à 90°.
Les profondeurs de trempe suivantes doivent être réalisées avant l'utilisation des poignées indexables « ébauche » : profondeur de trempe 0,3 + 0,2 dureté HRC 50 +/- 2.

Respecter les consignes de sécurité.
Montage :La poignée indexable est accrochée au piston du vérin de bridage à levier rotatif et bloquée à l'aide de la goupille cylindrique. La poignée indexable est ainsi bloquée dans le sens axial et ne peut pas tourner.Sur demande :Autres dimensions et formes.Indication de dessin :
Forme A : Standard
Forme B : Ébauche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04624-30_B Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche 347 kB

Dessins

Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme B, ébauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formepour
diamètre de piston
CourseB

HLL1CAOAcc.PrixCommander
04624-30-12152Bebauche121,64126159 45,18 €
04624-30-12242Bebauche122,62126249 54,69 €
04624-30-16202Bebauche161,291682012 47,56 €
04624-30-16322Bebauche162,071683212 55,89 €
04624-30-20252Bebauche202,4520102515 59,46 €
04624-30-20402Bebauche203,9220104015 60,64 €
04624-30-25312Bebauche252,12512,53118,8 66,59 €
04624-30-25502Bebauche253,322512,55018,8 73,73 €
04624-30-32402Bebauche324,2832164024 101,07 €
04624-30-32642Bebauche326,8432166424 109,40 €
04624-30-40502Bebauche405,0840205030 145,07 €
04624-30-40802Bebauche408,140208030 175,98 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83