norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme A, standard
04624-30_A

Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les poignées indexables peuvent être utilisées pour les vérins de bridage à levier rotatif hydrauliques 04624-20 ainsi que pour les vérins de bridage à levier rotatif pneumatiques 04624-19. Les poignées indexables sont disponibles en version « standard » et en version « ébauche ». Les poignées indexables « standard » sont usinées et prêtes à l'emploi. Les poignées indexables « ébauche » peuvent encore être usinées par la suite. Pour faciliter l'usinage, les ébauches sont en acier non trempé. Après adaptation du contour, les poignées indexables doivent être mises en place et trempées avant utilisation afin d'éviter toute déformation ultérieure. Matière :Standard et ébauche en acier.Finition :Standard trempée.
Ébauche non trempée.
Nota :Le bon positionnement du vérin de bridage à levier rotatif permet de compenser de manière optimale les tolérances des pièces à usiner malgré une poignée indexable courte.
La propreté des éléments de bridage doit être contrôlée régulièrement et leur nettoyage doit être effectué si nécessaire.
La force de serrage effective doit être calculée séparément pour chaque poignée indexable.
La position optimale de la poignée indexable se situe à 90°.
Les profondeurs de trempe suivantes doivent être réalisées avant l'utilisation des poignées indexables « ébauche » : profondeur de trempe 0,3 + 0,2 dureté HRC 50 +/- 2.

Respecter les consignes de sécurité.
Montage :La poignée indexable est accrochée au piston du vérin de bridage à levier rotatif et bloquée à l'aide de la goupille cylindrique. La poignée indexable est ainsi bloquée dans le sens axial et ne peut pas tourner.Sur demande :Autres dimensions et formes.Indication de dessin :
Forme A : Standard
Forme B : Ébauche
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04624-30_A Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme A, standard 362 kB

Dessins

Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme A, standard
Poignée indexable pour vérin de bridage à levier rotatif, forme A, standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formepour
diamètre de piston
CourseB

HLRCAOAcc.PrixCommander
04624-30-12091Astandard120,9812691,5 47,56 €
04624-30-12131Astandard121,1212613,51,5 53,51 €
04624-30-12181Astandard121,97126181,5 58,27 €
04624-30-12221Astandard122,4512622,51,5 64,22 €
04624-30-16121Astandard160,78168122 48,75 €
04624-30-16181Astandard161,16168182 54,69 €
04624-30-16241Astandard161,6168242 60,64 €
04624-30-16301Astandard161,94168302 66,59 €
04624-30-20151Astandard201,482010152,5 52,33 €
04624-30-20221Astandard202,21201022,52,5 58,27 €
04624-30-20301Astandard202,952010302,5 64,22 €
04624-30-20371Astandard203,68201037,52,5 72,53 €
04624-30-25191Astandard251,262512,5193 63,02 €
04624-30-25281Astandard251,862512,5283 71,35 €
04624-30-25381Astandard252,522512,5383 78,48 €
04624-30-25471Astandard253,122512,5473 85,62 €
04624-30-32241Astandard322,563216244 104,64 €
04624-30-32361Astandard323,853216364 117,73 €
04624-30-32481Astandard325,133216484 130,80 €
04624-30-32601Astandard326,43216604 142,69 €
04624-30-40301Astandard403,054020305 149,82 €
04624-30-40451Astandard404,64020455 171,24 €
04624-30-40601Astandard406,14020605 189,07 €
04624-30-40751Astandard407,64020755 205,71 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Emirats Arabes Unis
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83