norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Universels et solides – les nouveaux amortisseurs structurels de norelem

retour

Universels et solides – les nouveaux amortisseurs structurels de norelem

Des éléments d’amortissement haute performance en élastomère co-polyester pour une réduction d'énergie fiable

norelem élargit sa gamme avec des amortisseurs structurels, disponibles dans différentes versions. Les éléments d’amortissement haute performance en élastomère co-polyester contribuent à une réduction d'énergie fiable et constante dans diverses applications. Ils sont par exemple idéaux pour l'amortissement de fin de course dans les machines-outils, la fabrication d'outils, la technologie linéaire, ainsi que les applications hydrauliques et pneumatiques.

Des forces importantes s'exercent souvent dans les machines et installations industrielles. Pour amortir les mouvements, norelem propose des amortisseurs structurels fonctionnels, solides et universels. Ceux-ci sont sans entretien, conviennent pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu, et présentent une durée de vie longue. Ils sont livrés prêts à l'installation avec une vis de fixation spéciale et offrent un très bon rapport qualité-prix.
Polyvalence dans les environnements difficiles
Les éléments d'amortissement solides résistent aux microbes, à l'eau de mer ainsi qu'aux substances chimiques, et disposent d'une très bonne résistance aux UV et à l'ozone. Ils conviennent pour une utilisation dans une plage de température de -40 °C jusqu'à +90 °C.

Les amortisseurs structurels sont disponibles dans les versions amortissement axial, amortissement axial version souple, amortissement radial et amortissement radial version dure. La dureté du matériau est de 55D Shore ou de 40D Shore selon la version. La réduction d'énergie atteint 73 % pour une réception de force dynamique allant jusqu'à 35 000 N. Les versions radiales permettent un freinage très long et doux avec une réduction d'énergie qui se renforce en fin de course.

Les nouveaux amortisseurs structurels peuvent être commandés dès maintenant chez norelem et sont disponibles en stock.
 2018_PM_Strukturdaempfer_FR 3,5 MB
norelem élargit sa gamme avec des amortisseurs structurels, disponibles dans quatre versions différentes, et 50 produits uniques.
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité