norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Les dimensions A sont en pouces, toutes les autres dimensions sont en mm.Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29010 inch Bride de pied en aluminium - inch 792 kB

Dessins

Bride de pied en aluminium - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceGabarit des
perçages
A

BCDEGHKLMNOPRSUCAOAcc.PrixCommander
29010-5CP10.56272535,542282837425302321M6x2030 18,26 €
29010-5CR10.756272535,542282837425302321M6x2030 18,26 €
29010-5CS21742,5405360404250608423329M8x2545 19,47 €
29010-5D211.59615674906060709010644040M10x3064 32,86 €
29010-5D4121170668410574748510514804549,5M10x3580 33,57 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83