norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Les dimensions A et B sont en pouces, toutes les autres dimensions sont en mm.Sur demande :Manettes indexables pour fixation.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 29000 inch Bride en croix en aluminium - inch 740 kB

Dessins

Bride en croix en aluminium - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEGHKLPQRSTCAOAcc.PrixCommander
29000-5CPCP0.50.52025,525,5--43,567232349M6x20M6x20 19,17 €
29000-5CRCR0.750.752025,525,5--43,567232349M6x20M6x20 19,17 €
29000-5CSCS11334040--73101333378M8x25M8x25 22,16 €
29000-5CTCT1.251.25334040--73101333378M8x25M8x25 22,16 €
29000-5D2D21.51.5456060--1001374040111M10x30M10x30 34,36 €
29000-5D4D422537070--1181544545128M10x35M10x35 35,59 €
29000-5CPCS10.527403340265984213365M8x25M6x20 22,16 €
29000-5CRCS10.7527403340265984213365M8x25M6x20 22,16 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83