norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants en plastique (thermodurcissable), pouces
06830 inch

Volants en plastique (thermodurcissable), pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en plastique thermodurcissable PF 31.
Insert : acier bruni.
Finition :Brillant, noir.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06830 inch Volants en plastique (thermodurcissable), pouces 196 kB

Dessins (aperçu complet)

Volants en plastique (thermodurcissable), pouces

Volants en plastique (thermodurcissable) avec taraudage, pouces

plus d'infos

Dessins

Volants en plastique (thermodurcissable) avec taraudage, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3D4H2L1L3StatutCAOAcc.PrixCommander
06830-701A3taraudage705/16-183026,511,52333,5fin de série 12,78 €
06830-701A4taraudage703/8-163026,511,52333,5fin de série 12,78 €
06830-831A5taraudage831/2-133531,5142840fin de série 16,78 €
06830-831A6taraudage835/8-113531,5142840fin de série 16,78 €

Volants en plastique (thermodurcissable) avec alésage, pouces

plus d'infos

Dessins

Volants en plastique (thermodurcissable) avec alésage, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3D4H2L1L3StatutCAOAcc.PrixCommander
06830-702COalésage sans rainure700,3753026,511,52333,5fin de série 12,78 €
06830-702CPalésage sans rainure700,53026,511,52333,5fin de série 12,78 €
06830-832CPalésage sans rainure830,53531,5142840fin de série 16,78 €
06830-832CQalésage sans rainure830,6253531,5142840fin de série 16,78 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83