norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant - inch
06652 inch

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Poignée gris foncé.Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06652 inch Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant - inch 196 kB

Dessins

Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant - inch

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83