norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336 - inch
06194 inch

Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336 - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4308.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Rectifié et poli ou grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Indication de dessin :
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06194 inch Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336 - inch 191 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336 - inch

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
06194-232CM2Bpoli0,2532122110 9,17 €
06194-240CN2Bpoli0,31240142613 12,01 €
06194-250CO2Bpoli0,37550183417 14,48 €
06194-263CP2Bpoli0,563204221 19,00 €

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
06194-332CM2Cpoli0,25321221101215 10,21 €
06194-340CN2Cpoli0,312401426131518 13,41 €
06194-350CO2Cpoli0,375501834171821 17,62 €
06194-363CP2Cpoli0,5632042212225 22,86 €

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2D6HH3TCAOAcc.PrixCommander
06194-432A22Dpoli1/4-2032126,4211011 11,30 €
06194-440A32Dpoli5/16-1840148,4261314 14,33 €
06194-450A42Dpoli3/8-16501810,5341718 19,03 €
06194-463A52Dpoli1/2-13632013422122 24,15 €
06194-432A23Dgrenaillé1/4-2032126,4211011 10,19 €
06194-440A33Dgrenaillé5/16-1840148,4261314 12,88 €
06194-450A43Dgrenaillé3/8-16501810,5341718 17,14 €

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
06194-532A22Epoli1/4-20321221101215 11,30 €
06194-540A32Epoli5/16-18401426131518 14,33 €
06194-550A42Epoli3/8-16501834171821 19,03 €
06194-563A52Epoli1/2-13632042212225 24,15 €
06194-532A23Egrenaillé1/4-20321221101215 10,19 €
06194-540A33Egrenaillé5/16-18401426131518 12,88 €
06194-550A43Egrenaillé3/8-16501834171821 17,14 €

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HH3LCAOAcc.PrixCommander
06194-632A23X20Lgrenaillé1/4-203212211020 14,90 €
06194-640A33X20Lgrenaillé5/16-184014261320 16,43 €
06194-650A43X25Lgrenaillé3/8-165018341725 21,40 €
06194-650A43X50Lgrenaillé3/8-165018341750 22,14 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83