norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox - inch
06652 inch

Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique, gris foncé.
Insert ou tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :Douille ou tige filetée zinguée passivée bleue ou inox naturel.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06652 inch Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox - inch 246 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox - inch

Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec taraudage - inch

plus d'infos

Dessins

Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec taraudage - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
ABD

D2HH1TFiltre
06652-9AEΔ06652-09AEΔ384,58-3212188,510
06652-9A1Δ06652-09A1Δ384,510-3212188,510
06652-9A2Δ06652-09A2Δ384,51/4-2012188,510
06652-1A1Δ06652-01A1Δ50510-32142411,510
06652-1A2Δ06652-01A2Δ5051/4-20142411,510
06652-2A3Δ06652-02A3Δ7575/16-182135,616,514
06652-2A4Δ06652-02A4Δ7573/8-162135,616,514

Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec filetage - inch

plus d'infos

Dessins

Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec filetage - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
ABD

D2HH1LFiltre
06652-9AEΔX06652-09AEΔX384,58-3212188,510/20
06652-9A1ΔX06652-09A1ΔX384,510-3212188,510/20
06652-9A2ΔX06652-09A2ΔX384,51/4-2012188,520/30/40
06652-1A1ΔX06652-01A1ΔX50510-32142411,510/20
06652-1A2ΔX06652-01A2ΔX5051/4-20142411,520/30/40
06652-1A3ΔX06652-01A3ΔX5055/16-18142411,520/40
06652-2A3ΔX06652-02A3ΔX7575/16-182135,616,520/40
06652-2A4ΔX06652-02A4ΔX7573/8-162135,616,520/40
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83