norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox - inch
06601-50 inch

Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
La manette indexable offre une bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Matière :

Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier inoxydable 1.4305.

Finition :Acier inox naturel.Mode d'emploi :La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation, technique médicale, industrie agro-alimentaire.Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages :Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Sept coloris disponibles.
Sur demande :Autres taraudages et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06601-50 inch Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox - inch 298 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseMatière du corps de baseTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06601-50-9AD1gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE1gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A11gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD1gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE1gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A01gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A11gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A21gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A01gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A11gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A21gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A21gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A31gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A31gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A41gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A41gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A51gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A51gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A61gris foncé RAL 7021thermoplastique haute performance55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD2orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE2orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A12orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD2orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE2orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A02orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A12orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A22orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A02orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A12orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A22orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A22orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A32orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A32orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A42orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A42orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A52orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A52orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A62orangé pur RAL 2004thermoplastique haute performance55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD16jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE16jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A116jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD16jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE16jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A016jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A116jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A216jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A016jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A116jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A216jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A216jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A316jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A316jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A416jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A416jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A516jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A516jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A616jaune colza RAL 1021thermoplastique haute performance55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD84rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE84rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A184rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD84rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE84rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A084rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A184rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A284rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A084rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A184rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A284rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A284rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A384rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A384rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A484rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A484rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A584rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A584rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A684rouge traffic RAL 3020thermoplastique haute performance55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD86vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE86vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A186vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD86vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE86vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A086vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A186vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A286vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A086vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A186vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A286vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A286vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A386vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A386vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A486vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A486vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A586vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A586vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A686vert sécurité RAL 6032thermoplastique haute performance55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD87bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE87bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A187bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD87bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE87bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A087bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A187bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A287bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A087bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A187bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A287bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A287bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A387bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A387bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A487bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A487bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A587bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A587bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A687bleu traffic RAL 5017thermoplastique haute performance55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-9AD88gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance96-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9AE88gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance98-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-9A188gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance910-326810,51121,4412,424272227,56,412 7,00 €
06601-50-0AD88gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance06-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0AE88gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance08-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A088gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance010-2491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A188gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance010-3291013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-0A288gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance01/4-2091013,213,824,5415,53033,53036,97,616 7,37 €
06601-50-1A088gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance110-2491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A188gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance110-3291013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-1A288gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance11/4-2091013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 7,37 €
06601-50-2A288gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance21/4-201213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-2A388gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance25/16-181213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 8,72 €
06601-50-3A388gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance35/16-18141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-3A488gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance33/8-16141621,221,93710245459,280,291,111,522 10,73 €
06601-50-4A488gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance43/8-16171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-4A588gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance41/2-13171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 15,44 €
06601-50-5A588gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance51/2-13232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
06601-50-5A688gris clair RAL 7035thermoplastique haute performance55/8-11232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 18,63 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83