norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée indexable en Inox avec insert taraudé - inch
06371 inch

Poignée indexable en Inox avec insert taraudé - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension X est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06371 inch Poignée indexable en Inox avec insert taraudé - inch 231 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable en Inox avec insert taraudé - inch

Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré - inch

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec filetage, 0 degré - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06371-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 35,51 €
06371-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 35,51 €
06371-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 41,88 €
06371-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 41,88 €
06371-3A521/2-1323134,523333213586476526 57,86 €
06371-3A625/8-1123134,523333213586476526 57,86 €
06371-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 68,09 €
06371-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 68,09 €

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés - inch

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable en acier inox avec taraudage, 20 degrés - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06371-1A3120°5/16-181488151624251044,54,53758,549,522 35,51 €
06371-1A4120°3/8-161488151624251044,54,53758,549,522 35,51 €
06371-2A4120°3/8-1617106151928321251,55,54268,557,524 41,88 €
06371-2A5120°1/2-1317106151928321251,55,54268,557,524 41,88 €
06371-3A5120°1/2-1323128,5152333321358647816526 57,86 €
06371-3A6120°5/8-1123128,5152333321358647816526 57,86 €
06371-4A6120°5/8-1127128,5153041321368,57,556,589,576,536 68,09 €
06371-4A7120°3/4-1027128,5153041321368,57,556,589,576,536 68,09 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83