norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en acier bruni - inch
06600 inch

Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06600 inch Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en acier bruni - inch 482 kB

Dessins

Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en acier bruni - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
Filtre
06600-1AEΔ18-329101314,524,54153033,540477,516
06600-1A0Δ110-249101314,524,54153033,540477,516
06600-1A1Δ110-329101314,524,54153033,540477,516
06600-1A2Δ11/4-209101314,524,54153033,540477,516
06600-2A2Δ21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-2A3Δ25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-3A3Δ35/16-18141621,52337102453,5588091,51122
06600-3A4Δ33/8-16141621,52337102453,5588091,51122
06600-4A4Δ43/8-16171925,527,54310266166951091324
06600-4A5Δ41/2-13171925,527,54310266166951091324
06600-5A5Δ51/2-1323233032,5491233727711012615,526
06600-5A6Δ55/8-1123233032,5491233727711012615,526
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83