norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable avec insert taraudé en Inox - inch
06451 inch

Manette indexable avec insert taraudé en Inox - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06451 inch Manette indexable avec insert taraudé en Inox - inch 353 kB

Dessins

Manette indexable avec insert taraudé en Inox - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
Filtre
06451-0ADΔ06-32910131424,5414,530333037716
06451-0AEΔ08-32910131424,5414,530333037716
06451-0A0Δ010-24910131424,5414,530333037716
06451-0A1Δ010-32910131424,5414,530333037716
06451-0A2Δ01/4-20910131424,5414,530333037716
06451-1A0Δ110-24910131424,5414,531344047716
06451-1A1Δ110-32910131424,5414,531344047716
06451-1A2Δ11/4-20910131424,5414,531344047716
06451-2A2Δ21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06451-2A3Δ25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06451-3A3Δ35/16-181416212237102454,558,580911122
06451-3A4Δ33/8-161416212237102454,558,580911122
06451-4A4Δ43/8-1617192727,54310276367,5951091324
06451-4A5Δ41/2-1317192727,54310276367,5951091324
06451-5A5Δ51/2-1323233132491231,57377,51101261526
06451-5A6Δ55/8-1123233132491231,57377,51101261526
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83