norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable avec insert taraudé en Inox - inch
06411 inch

Manette indexable avec insert taraudé en Inox - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Nota :Couleurs disponibles en standard : noir mat, argenté métallisé.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06411 inch Manette indexable avec insert taraudé en Inox - inch 246 kB

Dessins

Manette indexable avec insert taraudé en Inox - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
argent métallisé
XAA1TD

D1D2D3HH1H2H3H4Nombre
de dents
Filtre
06411-1A0106411-1A0310-243946910131410,524,541532,535,516
06411-1A1106411-1A1310-323946910131410,524,541532,535,516
06411-1A2106411-1A231/4-203946910131410,524,541532,535,516
06411-2A2106411-2A231/4-2064731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06411-2A3106411-2A335/16-1864731213,51818,515,528,56,516,545,549,520
06411-3A3106411-3A335/16-187990141621221737102357,561,522
06411-3A4106411-3A433/8-167990141621221737102357,561,522
06411-4A4106411-4A433/8-1695108171925261942,51026677224
06411-4A5106411-4A531/2-1395108171925261942,51026677224
06411-5A5106411-5A531/2-131101262323303122491232798426
06411-5A6106411-5A635/8-111101262323303122491232798426
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83