norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors intermédiaires pour étaux de bridage 5 axes KIPPflexX
41411

Mors intermédiaires pour étaux de bridage 5 axes KIPPflexX

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier de cémentation.
Mâchoire : acier à outils.
Finition :Corps de base bruni.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Nota :Le mors intermédiaire est utilisé pour serrer simultanément 2 pièces à usiner.
Le mors intermédiaire peut être décalé en fonction des dimensions des pièces à usiner. Il est possible de serrer 2 pièces à usiner de tailles différentes.
Mode d'emploi :

Utilisation du mors intermédiaire pour le serrage de pièces brutes
- L’attache du mors intermédiaire reste ouverte.
- Il convient de ne pas dépasser la course de serrage maximale de 1 mm par unité de bridage.


Utilisation du mors intermédiaire pour le serrage par plaquage
- L’attache du mors intermédiaire doit être fermée.
- Il convient de ne pas dépasser la course de serrage maximale de 1 mm de chaque côté du mors lors du serrage par plaquage.
- La barre d’appui à clipser 41345-0900317 / 41345-1250317 ne peut pas être utilisée pour le serrage par plaquage avec mors intermédiaire.

Accessoires :Mâchoire de serrage lisse pour mors intermédiaire 41340.
Mâchoire de serrage avec pointes pour mors intermédiaire 41340.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41411 Mors intermédiaires pour étaux de bridage 5 axes KIPPflexX 131 kB

Dessins

Mors intermédiaires pour étaux de bridage 5 axes KIPPflexX

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83