norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Trempé.Nota :Adaptées aux mors standard à pointes.
Le montage se fait emmanché serré.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41060 Broches de bridage 110 kB

Dessins

Broches de bridage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1D1Domaines d'applicationCAOAcc.PrixCommander
41060-05000plate7,5matériau supérieur à 1000 N/mm² 9,92 €
41060-05400anneau4matériau jusqu'à env. 1 000 N/mm² de résistance à la traction 9,92 €
41060-05600anneau6matériau jusqu'à env. 1 000 N/mm² de résistance à la traction 9,92 €